-
MAX17610EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17610 Data Sheet (Rev. 0)3/30/2018PDF774K
概览
优势和特点
- 4.5V至60V工作电压范围
- 输入端具有TVS二极管,输出端具有肖特基二极管
- 评估三种限流类型和限流门限
- 内部UVLO设置为4V
- 跳线可配置限流(默认设置为0.1A)
- 限流模式默认设置为自动重试
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17610评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17610 4.5V至60V、1A反向电压保护器,器件带有正向限流,采用12引脚TDFN-EP封装。评估板可配置演示不同限流类型和不同限流门限操作。
应用
- 状态监测
- 工厂传感器
- 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。