概览
优势和特点
- 18V至36V直流输入范围
- 隔离输出:+5V DC,3A
- 小尺寸设计、高开关频率(200kHz)
- 效率最高达90%
- 低成本反激设计
- 电隔离高达1875VRMS
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17606评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示隔离15W同步反激DC-DC转换器的性能。电路使用6引脚、SOT23封装的MAX17606副边同步整流器驱动器,以及16引脚、TQFN封装的MAX17597峰值电流模式反激控制器。
评估板配置为提供隔离+5V输出电压和高达3A输出电流。评估板的开关频率可设置为200kHz。光耦连同变压器一起,提供输入和输出之间高达1875VRMS的电隔离。
应用
- 高效隔离反激转换器
相关产品
文档
-
MAX17606SFBEVKIT Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP3M
-
MAX17606SFBEVKIT Gerber File10/10/2022ZIP3M