-
MAX17595EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17595 Data Sheet (Rev. 2)4/3/2015PDF274K
概览
优势和特点
- 85V AC至265V AC或120V DC至375V DC输入范围
- 15V DC、1.5A电流的隔离输出电源
- 电气隔离高达3500VRMS
- 120kHz开关频率
- 效率高达86%
- 低成本反激设计
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17595评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,评估板采用MAX17595峰值电流模式控制器构成反激式稳压器。评估板配置为15V、电流高达1.5A的隔离输出。输入电压范围:85V AC至265V AC或120V DC至375V DC。
评估板电路具有低静态电流,效率高达86%。利用工作在120kHz开关频率的单晶体管(MOSFET)反激转换拓扑获得高效率。表贴变压器包含第三个绕组,上电后为IC供电。光耦与变压器提供高达3500VRMS的电压隔离。
注意: 评估板设计工作在高压条件下,评估板及其连接设备可能存在危险的电压。用户在给评估板上电或连接电源时需严格遵循高压设备操作安全流程。
出现严重故障或失效条件下,评估板可能消耗非常大的功率,从而导致器件高速溅出。操作评估板时应小心谨慎,避免人员伤害。
应用
- 电池供电应用
- 工业、电信及汽车应用
- 通用输入离线AC-DC电源
- 反击式、升压电池充电器DC输入范围广