概览
优势和特点
- 6.5V至60V输入电源工作范围
- 5V输出电压
- 高达4A输出电流
- 350kHz开关频率
- EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- 漏极开路、低电平有效RESET输出
- 外部频率同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- 符合CISPR-22 Class B标准要求
产品详情
MAX17576 5V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17576高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为5V输出,负载电流高达4A,开关频率为350kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步功能。评估板技术指标、设置、特性和利益非常突出。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17576数据手册。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点
- 高压、单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。