概览
优势和特点
- 采用6V至60V输入电源供电
- 输出电压:5V
- 高达1A输出电流
- 500kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 可调软启动时间
- 开漏低电平有效RESET输出
- 外部频率同步
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17572 5V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17572高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达1A时预设为5V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压、单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
-
MAX17572EVKITB Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP4M
-
MAX17572EVKITB Gerber File10/10/2022ZIP4M