-
MAX17558EVKIT: Evaluation Kit for MAX17558 Data Sheet (Rev. 0)5/27/2015PDF1M
概览
优势和特点
- 6V至60V输入范围
- 输出电压轨:VOUT11:5V/5A;VOUT2:3.3V/10A
- 350kHz开关频率
- 独立使能输入
- 独立可调节软启动时间
- 可配置跟踪操作
- 可选PWM/DCM工作模式
- 可选180°错相/0°同相工作
- 可选限流门限
- 独立PGOOD输出
- 过流、过压和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17558评估板提供经过验证的设计,用于评估4.5V至60V宽输入范围、双路输出、同步降压型DC-DC控制器MAX17558。评估板在6V至60V输入电源范围时提供5V/5A和3.3V/10A输出。评估板的开关频率预设为350kHz,以优化效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定和软启动时间、可选PWM/DCM模式、180°错相/0°同相工作、限流门限,以及独立的开漏PGOOD信号。
应用
- 电脑数控
- DC动力系统分配
- 工业电源
- 运动控制
- 可编程逻辑控制器
相关产品
文档
-
MAX17558EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP9M
-
MAX17558EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP9M