概览
优势和特点
- 4.5V至42V输入电源工作范围
- 3.3V输出电压
- 高达1.7A输出电流
- 450kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- MODE引脚选择PWM、PFM或DCM模式
- 开漏、低电平有效RESET输出
- 外部频率同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 全部装配并经过测试
产品详情
MAX17545 3.3V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17545高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板预设为3.3V输出,负载电流高达1.7A,开关频率为450kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业电源
相关产品
文档
-
MAX17545EVKITA PCB and Gerber Files - Design Files1/25/2023ZIP1M
-
MAX17545EVKITA PCB and Gerber Files10/10/2022ZIP1M