-
MAX17535EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17535 Data Sheet (Rev. 0)9/27/2010PDF1000K
概览
优势和特点
- 8V至24V输入电压
- 软件控制
- 输入源电流可达11A
- 充电电流可达7A
- 充电电压可达19.2V
- 重新学习电压可达19.2V
- IINP电压数据回读
- 监测器输出可监测
- 交流适配器电流/电池放电电流
- 是否连接交流适配器
- 5.4V线性稳压器输出
- 自动电源选择
- 经过验证的PCB布局
- 板上USB接口电路产生SMBus兼容信号
- USB至PC连接(包括电缆)
- 用于连接用户提供的SMBus兼容信号的PCB焊盘
- 评估24引脚TQFN封装(带有裸焊盘)的MAX17535ETG+
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17535评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX17535 IC。该款IC为多化学类型电池充电控制器,可通过SMBus™接口编程充电电流、充电电压、输入限流、重新学习电压和IINP电压的数字读数。评估板能够在为系统负载供电的同时给多种化学类型电池组充电。工作过程中,评估板电路自动选择交流适配器输入或电池,作为给系统负载供电的主电源。任何情况下,一旦超出评估板电流限定值,将在优先保证系统负载供电的前提下自动降低电池充电电流。
通过SMBus兼容串行接口对评估板输入电流门限、电池充电电压和最大电池充电电流进行编程,数据通信速率可达100kbps。通过板上USB接口电路,利用PC或用户提供的SMBus控制器发送SMBus数据。
评估板带有Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示IC的功能提供用户界面。程序采用菜单驱动,提供带有按键、复选框的图形用户界面(GUI)。
应用
- 2至4节Li+电池供电设备
- 笔记本电脑
- PDA与移动通信