概览
优势和特点
- 5.5V至60V较宽输入电压范围
- 输入端具有TVS二极管,输出端具有肖特基二极管
- 已安装外部NMOSFET
- 评估UVLO、OVLO、三种限流类型及限流门限
- 可编程输入过压设置,高达40V
- 演示设置为12.8V的内部UVLO
- 演示设置为36.2V的内部OVLO
- 有源功率抑制,保护电源或负载
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17526A评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17526A高精度、可调节功率抑制器件,器件采用20引脚TQFN-EP封装。评估板可配置用于演示可调节过压、欠压、过流、不同限流类型和功率抑制特性。
应用
- 控制和自动化
- 人机接口
- 工业配电系统
- 运动控制驱动
文档
-
MAX17526EVKIT ODB File - Design Files1/25/2023ZIP5M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。