概览

优势和特点

  • 采用7V至60V输入电源供电
  • 双输出电压:5V和3.3V
  • 每个转换器的输出电流高达1A
  • 560kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 用于在PWM和PFM模式之间进行选择的模式选择跳线
  • 电容可编程软启动时间
  • 外部时钟同步输入
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流保护
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR32(EN55032)B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17521EVKITE#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17521高效、高压、Himalaya同步降压型双路DC-DC转换器。该评估套件预设为产生5V和3.3V输出电压,每个转换器的负载电流高达1A。评估套件的开关频率预设为560kHz,以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可编程使能和输入欠压保护(EN/UVLO)、可编程软启动(SS)、漏极开路状态(低电平有效RESET)输出和外部时钟同步(SYNC)。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参阅MAX17521 IC数据手册。

 

应用

  • CPU、DSP或FPGA电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 工业控制电源

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。