-
MAX17521EVKIT: Evaluation Kit for MAX17521 Data Sheet (Rev. 1)8/29/2017PDF871K
概览
优势和特点
- 7V至60V输入电源工作范围
- 双路输出电压:3.3V和5V
- 高达1A输出电流
- 引脚可选开关频率
- 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 每路输出独立的模式选择引脚,可选择PWM或PFM模式
- 每路输出具有可调节软启动时间
- 每路输出独立的低电平有效RESET_开漏信号
- 外部频率同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17521评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17521双路输出、高效、高电压、同步降压型DC-DC转换器。在输入电压为7V至60V时,评估板产生3.3V和5V输出电压,负载电流高达1A。评估板具有开关频率选择引脚以及每路输出独立的工作模式选择引脚、使能/欠压锁定(EN/UVLO)引脚、可编程软启动引脚以及低电平有效RESET_开漏信号。
应用
- CPU、DSP或FPGA电源
- 配电稳压器
- 通用负载点
- 工业控制电源
相关产品
文档
-
MAX17521EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP8M
-
MAX17521EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP8M