-
MAX17509EVKIT: Evaluation Kit for MAX17509 Data Sheet (Rev. 1)3/6/2017PDF642K
概览
优势和特点
- 较宽输入电压范围(4.5V至16V)
- 3.3V和1.2V输出电压
- 高达3A输出电流每调节器
- 两路独立输出,工作在180°错相
- 1MHz开关频率
- 外部频率同步输入
- 砖墙和闭锁过流响应(可选择打嗝响应)
- 自动配置内部补偿
- 电源就绪输出指示
- 独立可调节EN/UVLO输入
- 独立可调节软启动时间,带软停止选择
- 可选择开关摆率,满足EMC要求
- 薄形、小尺寸、表贴封装元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17509评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX17509双路3A输出、高效、同步降压型DC-DC转换器的性能。评估板工作在4.5V至16V输入电压范围,产生两路独立的3.3V和1.2V输出,每个调节器提供高达3A连续输出电流。评估板预设为默认1MHz开关频率,以优化效率和元件尺寸;每个调节器工作在180°错相,以降低输入电压纹波和总RMS输入纹波电流。评估板也具有可调节输入欠压锁定(UVLO)、可编程频率、外部频率同步输入、可调节输出电压(0.904V至3.782V和4.756V至5.048V,分辨率为20mV)、可选开关摆率、可调节软启动时间(带软停止选择)、电源就绪输出,以及可选的过流(OC)故障响应,以提高设计灵活性和系统可靠性。
应用
- 基站负载点稳压器
- FPGA和DSP核心电源
- 工控设备
- 多负载点(POL)电源
相关产品
文档
-
MAX17509EVKIT Gerber File10/10/2022TGZ4M
-
MAX17509EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022TGZ4M