-
MAX17503EVKITA: Evaluation Kit for the MAX17503 Data Sheet (Rev. 0)10/1/2013PDF744K
概览
优势和特点
- Operates from a 5V to 60V Input Supply
- 3.3V Output Voltage
- Up to 2.5A Output Current
- 450kHz Switching Frequency
- Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
- Adjustable Soft-Start Time
- MODE Pin to Select Among PWM, PFM, or DCM Modes
- Open-Drain RESET Output
- External Frequency Synchronization
- Overcurrent and Overtemperature Protection
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业电源
- 壁式变压器稳压
相关产品
文档
-
MAX17503EVKITA PCB and Gerber Files10/10/2022ZIP1M
-
MAX17503EVKITA ODB++ File10/10/2022TGZ960K
-
MAX17503EVKITA PCB and Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
-
MAX17503EVKITA ODB File - Design Files10/10/2022TGZ789K
工具及仿真模型
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。