EE-Sim Design & Simulation
6 查看全部

概览

优势和特点

  • 工作在4.5V至60V输入电源
  • 2.5V输出电压
  • 500mA输出电流
  • 300kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • 漏极开路/RESET输出
  • 过流、高温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完备安装并经过测试

产品详情

MAX17501H评估板提供经过验证的设计,用于评估MAX17501H高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,采用TDFN封装。评估板采用MAX17501H从4.5V至60V输入电源产生2.5V、负载电流高达500mA的输出。MAX17501H采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。

应用

  • 汽车
  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 家庭影院
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业过程控制

相关产品