概览

优势和特点

  • Operates from a 6.5V to 60V Input Supply
  • Programmed 5V Output Voltage, 500mA Load Current
  • 600kHz Switching Frequency
  • Enable/UVLO Input
  • Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • Open-Drain Active-Low RESET Output
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR22(EN55022) Class B Conducted and Radiated Emissions

产品详情

应用

  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 家庭影院
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业过程控制

相关产品