概览
优势和特点
产品详情
MAX17501A/MAX17501E评估板(EV kits)提供经过验证的设计,用于评估MAX17501A/MAX17501E高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,评估板采用这些器件从4.5V至60V输入电源产生固定3.3V、负载电流高达500mA的输出。MAX17501A支持PFM控制架构;MAX17501E则采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。
应用
- 汽车
- 基站、VOIP、电信
- 电池供电设备
- 通用负载点电源
- 家庭影院
- HVAC与楼宇控制
- 工业过程控制
相关产品
文档
-
MAX17501ATEVKIT Gerber File - Design Files8/2/2023ZIP146K