-
MAX1748EVKIT_cn: MAX1748、MAX1779评估板 Data Sheet (Rev. 3)1/2/2008PDF564K
概览
优势和特点
- +2.7V至+5.5V输入范围(如配置)
- 输出电压
- +10V输出,200mA (boost开关)
- 大于20mA的+15V输出(正电荷泵稳压器)
- 大于20mA的-5V输出(负电荷泵稳压器)
- 输出可通过电阻调节
- 效率大于85%
- 内部MOSFET开关
- 0.1µA (典型) IC关断电流
- 1MHz boost开关频率,500kHz电荷泵开关频率
- 低轮廊
- 可评估MAX1779 (需要替换元件)
- 表面安装元器件
- 经过安装与完全测试
产品详情
MAX1748评估板(EV kit)是经过安装与完全测试的表面贴装电路板,包含1路boost开关稳压器和2路电荷泵稳压器电路。Boost开关电路配置为+10V输出,可从+2.7V至+5.5V电源电压提供高达200mA电流。
正电荷泵电路配置为+15V输出,可提供大于20mA电流。负电荷泵电路配置为-5V输出,可提供大于20mA电流。任意一个或2个电荷泵的电源可由+2.7VDC至+5.5VDC电源或boost稳压器的输出提供。
MAX1748评估板演示使电池寿命最大化的低静态电流和高效率(高于86%)特性。1MHz工作频率允许使用纤小的表面安装元件,MAX1748的TSSOP封装(最高1.1mm)和低轮廊外部元器件可使电路高度小于1.2mm。MAX1748评估板还可用于评估MAX1779 IC。
应用
- LCD显示器与面板表
- 笔记本电脑
- 数字助理
- 掌上电脑
- PDA
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。