-
MAX17112EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17112 Data Sheet (Rev. 0)2/26/2009PDF88K
概览
优势和特点
- 4.5V至5.5V输入范围
- 15V输出电压
- 1MHz开关频率
- 可编程软启动
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17112评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用来评估MAX17112高性能升压DC-DC转换器,该器件为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供稳压电源。
评估板工作在4.5V至5.5V直流电压,开关频率配置为1MHz。高开关频率允许使用小型、表贴元件。该升压开关调节器配置为15V输出,4.5V输入时输出电流可达600mA。
应用
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器