-
MAX17083EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17083 Data Sheet (Rev. 0)6/25/2009PDF180K
概览
优势和特点
- 2.4V至5.5V输入范围
- 配置为1.1V输出电压
- 可调输出电压范围(0.75V至2.7V)
- 5A输出电流
- 效率为90% (VIN = 3.3V,负载电流为2A时VOUT = 1.1V)
- 1MHz开关频率
- 引脚可选的四种开关频率(500kHz、750kHz、1MHz以及1.5MHz)
- 使能输入
- 电源就绪输出指示(POK)
- 小尺寸表贴元件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17083评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示MAX17083的5A典型应用电路。MAX17083是一款DC-DC转换器,对系统的3.3V或5V输入电压进行降压,以满足低电压、低功耗应用。
MAX17083评估板从2.4V至5.5V输入产生1.1V输出电压。器件能够以超过90%的效率提供最高5A的输出电流。通过跳线JU4编程,评估板可工作在1MHz的开关频率下,具有优异的电源和负载瞬态响应。该评估板还可以通过改变SET引脚以及电阻R3和R4,对0.75V至2.7V之间的可调输出电压进行评估。
应用
- 低功率建筑照明
- 上网本和网络PC
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
- 便携式游戏机
- 超便携移动PC