-
1721: MAX1705、MAX1706评估板 Data Sheet1/1/1900PDF51K
概览
优势和特点
- 输入范围:+0.9V至+4.5V
- 高功率输出:4.5V或可调
- 双路输出:升压型和线性稳压器
- 线性稳压器输出电流:200mA(最大值)
- 可选的跟踪模式可实现超高效率
- 低噪声、3.3V或可调输出电压
- 高效率升压型转换器:高达96%
- 总输出电流高达850mA
- 内置300kHz振荡器
- 内部MOSFET和同步整流器
- 关断电流:1µA
- 电源良好输出
- 表贴元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1705评估套件(EV套件)是一款升压型开关稳压器,适用于采用1至3节镍镉/镍氢电池或1节锂离子电池供电的电池供电系统。该评估套件接受+0.9V至+4.5V输入,并将其转换为4.5V升压型输出和3.3V线性稳压器输出。它提供低静态电流、高效率脉冲频率调制操作以实现超长电池使用时间以及高功率、固定频率脉冲宽度调制模式。MAX1705内置低压差线性后置稳压器,可减少高频纹波。
MAX1705评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。它还可用于评估MAX1706。
应用
- 数字无线电话
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 掌上型电脑
- PCS电话
- 个人通讯装置
- 双向寻呼
- 无线手机