概览
优势和特点
- 电池输入电压范围
- MAX17048X:+2.5V至+4.5V
- MAX17049X:+2.5V至+12V
- 由单节电池供电(MAX17048X)
- 评估1节(MAX17048X)或2节(MAX17049X)电池
- 每节电池电压测量精度为±7.5mV
- 无需电流检测
- 板载LDO用于评估2节电池(MAX17049X)
- 小尺寸0.9mm x 1.7mm、8焊球、晶片级装(WLP)
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17048X/MAX17049X评估系统(EV kit)由MAX17048X/MAX17049X评估板和Maxim DS91230+命令模块组成。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容评估软件,可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
评估板是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX17048X/MAX17049X在主机侧或电池侧的1节/2节锂离子(Li+)电池电量计量,适用于手持及便携产品。评估板可由单节电池供电(MAX17048X),可以配置为评估单节锂电池(MAX17048X)或两节串联的锂电池(MAX17049X)。
应用
- 数码相机与摄像机
- 电子书
- 便携式游戏机
- 便携式医疗设备
- 智能电话/PDA
- 平板电脑与手持电脑
- 无线手机
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。