概览

优势和特点

  • 5.0V Output
  • 1A Output Current
  • 1.2V to 5.5V Input
  • Up to 95% Efficiency
  • 0.1µA Shutdown Current
  • 300kHz PWM Operation
  • Optional Low-Power Mode
  • Small Surface-Mount Components

产品详情

应用

  • 数字无绳电话
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 掌上电脑
  • PCS电话
  • 个人通信装置
  • 双向寻呼
  • 无线手机