概览
优势和特点
- 集成专用充电和主机充电器端口检测电路
- 支持500mA至3A充电电流
- USB 2.0兼容LS/FS和HS工作模式
- HVBUS输出上提供电池短路、对地短路和过流保护
- HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
- USB供电或用户提供电源
- 完全安装并经过测试
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX16971评估板(EV kit)演示MAX16970/MAX16971车载USB 2.0保护器IC。器件支持高速、全速和低速工作模式。此外,器件也包括支持对消费类设备进行快速充电的集成电路,兼容Apple® 1A专用充电模式、USB-IF主机充电器端口检测协议以及China YD/T 1591-2009标准。专用充电模式具有自动检测功能,根据连接的便携式设备(PD)自动选择正确的专用充电协议。型号中带有GEEB和GTEB后缀的器件也支持按照USB-IF OTG规范独立控制+5V总线,以及增加对Apple 2.1A专用充电的支持。
评估板已安装MAX16971GEEA/V+,利用板载MAX15007A车载稳压器提供IN逻辑电源。可联系工厂免费索要引脚兼容的MAX16970/MAX16971 IC变体型号样品,提供附加专用充电模式功能和低电平有效使能逻辑。
应用
- 车载联网
- 车载无线电与导航
- 远程信息处理
- USB集线器
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。