-
MAX16955EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16955 Data Sheet (Rev. 1)2/7/2012PDF767K
概览
优势和特点
- 6V至36V输入范围
- 输出电压为5V时,可提供高达5A的输出电流
- 400kHz开关频率
- 可选择强制固定频率PWM模式、跳脉冲模式或外同步模式
- 电源就绪LED指示器
- 使能输入
- 逐周期电流限制以及热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16955评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包括用于评估MAX16955同步PWM降压控制器的所有元件。器件采用16引脚TSSOP封装,带有裸焊盘,用于改善散热性能。
正常工作时,评估板需要一个6V至36V电源。评估板配置为5V输出,并可提供高达5A的输出电流。评估板可通过简单配置,使控制器工作在连续PWM模式、跳脉冲模式或外同步模式。控制器开关频率设置为400kHz。评估板带有一个跳线器,用于使能电路,LED用于监视电源就绪输出。
应用
- 汽车
- 工业
- 军品
- 负载点