-
MAX16948EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16948 Data Sheet (Rev. 0)12/20/2011PDF876K
概览
优势和特点
- 4.5V至28V较宽的输入电压范围(支持45V抛负载)
- 2通道LDO/开关
- 电阻可调节电流门限
- 电流检测输出
- 开漏、故障指示输出(/ERR1和/ERR2)
- 关断控制输入(/SHDN1和/SHDN2)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16948评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX16948双通道高压、电流检测LDO稳压器/开关。评估板用于演示器件特性:开漏故障指示输出、限流门限设置输入、检流输出、LDO/开关操作及关断功能。
应用
- 车载摄像机和传感器供电
- 远端LNA隐含供电
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。