-
MAX16909EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16909 Data Sheet (Rev. 0)11/8/2011PDF956K
概览
优势和特点
- 3.5V至36V较宽的输入电压范围
- 引脚可编程调节输出电压
- 可调节开关频率(默认400kHz)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16909评估板(EV kit)用于评估MAX16909 3A、电流模式降压转换器(集成高边开关)。评估板工作在3.5V至36V较宽的输入电压范围,开关频率为400kHz,输出电压为1.8V时能够提供3A电流。
应用
- 汽车
- 高压输出DC-DC转换器
- 工业/军用产品
- 负载点应用
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。