-
MAX16907EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16907 Data Sheet (Rev. 0)5/3/2011PDF916K
概览
优势和特点
- 3.5V至36V较宽的输入电压范围
- 引脚可编程的可调输出电压
- 可调整开关频率(默认2.2MHz)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16907评估板(EV kit)用于演示MAX16907 3A、电流模式、内置高边开关的降压转换器。评估板工作在3.5V至36V宽输入电压范围,开关频率为2.2MHz,输出电压为3.3V时可提供高达3A的电流。
评估板出厂时使能扩频模式,有助于降低EMI。
应用
- 汽车
- 高压输出DC-DC转换器
- 工业/军用产品
- 负载点应用
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。