-
MAX16826EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16826 Data Sheet (Rev. 1)12/15/2020PDF1M
概览
优势和特点
- 可控制4串独立的LED
- 每串连接7个LED
- 可独立编程50mA至150mA LED电流
- 7.5V至22V输入电压
- 能够承受400ms、高达40V的汽车抛负载
- 0%至100% DIM占空比范围
- LED短路保护和检测
- LED开路检测
- 自适应升压电路用于电压优化
- 便利的独立式LED驱动板,简化了各种终端应用
- 低电路板高度
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- USB至PC接口
- 板上USB至I²C转换电路
- 完全集成并经过测试
- 无铅并符合RoHS
产品详情
MAX16826评估板(EV kit)提供经验证的设计,评估MAX16826带有PWM亮度控制的4串、I²C可编程高亮度LED (HB LED)驱动器。评估板包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)测试MAX16828的性能。MAX16826评估板PCB已安装MAX16826ATJ+。评估板配置为升压模式。
评估板还可以通过改变板上元件值调整为其它配置(包括RGB LED应用),更多信息请参考MAX16826 IC数据资料。
应用
- LCD背光
- 汽车信息终端显示屏
- 汽车仪表盘
- 工业及台式机监控器
- LCD TV
- 汽车照明
- 前车灯
- 近光灯和远光灯
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。