-
MAX16814EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16814 Data Sheet (Rev. 1)6/21/2010PDF960K
概览
优势和特点
- 输入电压范围为6.5V至HB LED的正向电压
- 可演示OVP (33V)特性
- HB LED串的输出电流可配置为100mA或150mA
- 可演示UVLO (5V)特性
- 可演示LED开路、短路故障保护及检测功能
- 可演示逐周期限流及热关断功能
- 可演示自适应电压优化功能
- 经过验证的PCB布局及热设计
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16814评估板(EV kit)可演示MAX16814高亮度LED (HB LED)驱动器的性能,该器件集成升压DC-DC前置调节器以及4路线性吸电流电路。升压前置调节器工作在350kHz开关频率,采用电流模式控制架构,能够为线性电路提供600mA电流。4路线性通道的每一路均可工作在40V电压,每通道可提供150mA电流。4个通道的HB LED输出电流可以配置为100mA或150mA。MAX16814 IC采用20引脚TSSOP封装,带有裸焊盘以改善散热。
MAX16814评估板采用直流电源供电,电压范围为6.5V至HB LED串的正向电压。评估板能够承受40V抛负载。该评估板还可用于演示MAX16814的其它特性,例如:自适应电压优化、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、逐周期限流、热关断以及数字PWM调光(通过一个数字PWM输入信号控制HB LED的亮度)。评估板还给出了MAX16814针对汽车应用的参考设计。
应用
- 建筑、工业及环境照明
- 汽车显示器LED背光
- 汽车RCL、DRL、前车灯和雾灯
- LCD TV和台式机显示器LED背光
相关产品
文档
-
MAX16814EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP150K