-
4215: MAX1538评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF587K
概览
优势和特点
- 4.75V至28V交流适配器输入范围
- 高达10A电流控制能力
- p沟道MOSFET控制开关
- 可调电池最低电压
- 可调航空/交流适配器检测电压
- 手动或计算机控制接口
- 板载状态指示LED
- 表贴元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1538评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,可为双电池包、电池充电器和交流适配器电源之间的充、放电电流提供路由。电路使用一片28引脚薄型QFN封装的MAX1538 IC,配置为4.75VDC至28VDC交流适配器输入范围。
评估板采用8个p沟道MOSFET来控制电源和负载间的电流。电池欠压状态的门限由电池最低电压设置,可在4.65V至13.0V之间调整。
应用
- 双电池便携式设备
- 网络浏览器
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。