-
MAX1535AEVKIT-MAX1535AEVSYS_cn: MAX1535A评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 1)1/19/2007PDF812K
概览
优势和特点
- 0.5%的电池电压精度
- 3%的充电电流精度
- 通过SMBus设置输入电流限
- 高达8A的充电电流
- 自动选择系统电源
- +8V至+25V输入电压范围
- 可以对Li+、NiCd、NiMH多种化学类型的电池充电
- SMBus兼容的2线串行接口
- 包括Windows 95/98/2000/XP兼容的评估软件和演示PCB
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1535A评估板(EV kit)是一款高效率的多化学类型电池充电器,通过Intel®的系统管理总线(SMBus™)控制电池电压、充电电流和输入限流。
MAX1535A评估板可以对1节、2节、3节或4节串联Li+电池进行充电,充电电流高达8A。
MAX1535A评估系统(EV system)包含MAX1535A评估板和Maxim SMBUSMON电路板。MAX1535A评估板还包含Windows® 95/98/2000/XP兼容的评估软件,提供友好的用户界面。
应用
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 具有可充电电池的便携式设备
- 平板PC