-
MAX15118EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15118 Data Sheet (Rev. 1)10/31/2012PDF856K
概览
优势和特点
- Operates from a 2.7V to 5.5V Input Supply
- All-Ceramic Capacitor Design
- 1MHz Switching Frequency
- Output Voltage Range:
- 0.6V Up to (0.94 x VIN) Forced PWM
- 0.6V Up to (0.85 x VIN) Skip Mode
- Enable Input/Power-Good Output
- Selectable Skip-Mode Functionality
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 基站
- DDR存储器
- 分布式供电系统
- 笔记本电脑
- 服务器
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。