概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 全陶瓷电容设计
- 1MHz开关频率
- VID控制输入用于选择输出电压
- 使能输入/电源就绪输出
- 跳脉冲工作模式
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15109评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15109高效、8A、内置开关的降压转换器,器件采用20焊球晶片级封装(WLP)。评估板可从2.7V至5.5V输入电压提供四路输出,负载电流高达8A。输出电压可通过两个VID控制输入进行设置。器件具有1MHz固定开关频率,允许评估板采用全陶瓷电容设计,同时具有快速瞬态响应特性。
应用
- DDR存储器
- 分布式供电系统
- 笔记本电脑电源