-
MAX15108AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15108A Data Sheet (Rev. 1)10/19/2016PDF429K
概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V输入电源工作范围
- 全陶瓷电容设计
- 1MHz开关频率
- 输出电压范围
- 0.6V至0.94 × Vsub>IN (强制PWM)
- 使能输入/电源就绪输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX15108A评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15108A高效率、8A、降压型调节器,器件带有集成开关,采用20焊球晶圆级封装(WLP)。评估板预设为1.5V输出,负载电流最大为8A,输入电源为2.7V至5.5V。器件工作在1MHz固定开关频率,使评估板能够实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应。
应用
- 基站
- DDR存储器
- 分布式供电系统
- 笔记本电脑电源
- 便携式设备
- 服务器电源