-
MAX15049EVKIT: MAX15049评估板 Data Sheet (Rev. 0)10/12/2010PDF815K
概览
优势和特点
- 三路输出电源
- VOUT1 (3.3V、3A)
- VOUT2 (1.8V、3A)
- VOUT3 (1.2V、6A)
- 5.5V至16V输入电压(设计优化于12V输入)
- 可选择工作在4.5V至5.5V输入电压
- 每个转换器均工作在500kHz开关频率
- 可将开关频率设置为最高1.2MHz
- 排序模式(更改少数元件即可实现跟踪模式)
- PGOOD电源监测
- 小尺寸1.5in x 1in电路外形
- OUT1输出峰值效率为92.8%
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15049评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX15049的性能。MAX15049是高性能、三通道同步buck控制器,具有排序功能。该评估板的直流输入电压范围为5V至16V (12V,典型值)。
MAX15049评估板输出可配置为3.3V、1.8V和1.2V,分别提供3A、3A和6A负载电流。评估板的开关频率设置为500kHz,也可通过替换一个电阻设置为最高1.2MHz。评估板出厂时配置为排序(MAX15049)功能,启动时进入预偏置。该评估板还可以通过更改少数元件,用于评估MAX15048的跟踪功能。提供PGOOD逻辑信号输出焊盘,便于电路监测。
MAX15049评估板安装了MAX15049ETJ+。如需评估MAX15048,请联系工厂获取引脚兼容的MAX15048ETJ+免费样品。
应用
- ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
- 基站电源
- DDR电源
- 负载点DC-DC转换器
- RAID控制电源
- 机顶盒
- 电信与网络电源