-
MAX15038EVKIT: MAX15038和MAX15039评估板 Data Sheet (Rev. 1)11/30/2010PDF636K
概览
优势和特点
- 评估内置31mΩ RDSON高边MOSFET和24mΩ RDSON低边MOSFET的降压转换器
- 4A输出
- 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
- 工作在2.9V至5.5V输入电源
- 全陶瓷电容设计
- 9种输出电压在0.6V至2.5V之间可选
- 通过外部电阻分压器可在0.6V至(0.9 x VIN)范围内设置输出电压
- 500kHz至2MHz可调节频率
- 可编程软启动时间
- REFIN用于DDR端接和跟踪应用
- 经过验证的PCB布局
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15038评估板(EV kit)演示内置开关的4A、2MHz降压式调节器MAX15038的性能,该器件可用于企业级服务器、电信、数据处理以及网络电源的应用。评估板工作在2.9V至5.5V输入电压范围,预置输出电压为1.8V,可提供高达4A的负载电流。评估板(结合所需的外部元件)能够工作在1MHz的开关频率并可提供高达95%的效率。
MAX15038评估板还可用于评估MAX15039降压调节器。
应用
- ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
- 基站电源
- DDR电源
- POL
- RAID控制电源
- 服务器电源
- 电信与网络电源
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。