-
MAX15032EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15032 Data Sheet (Rev. 0)8/27/2010PDF426K
概览
优势和特点
- 2.9V至5.5V输入范围
- 30V输出电压
- 500kHz开关频率
- 0.5µA IC关断电流
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15032评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,板上安装了MAX15032脉宽调制(PWM)升压型DC-DC转换器。评估板配置工作在500kHz开关频率,采用2.9V至5.5V直流电源供电,配置为30V输出。2.9V输入时可提供高达600mW的输出功率。
应用
- 雪崩光电二极管偏置
- LCD显示器
- 低噪声变容二极管偏置电源
- PIN二极管偏置电源
- STB音频IC供电
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。