-
MAX15026CEVKIT: MAX15026C评估板 Data Sheet (Rev. 0)2/15/2011PDF830K
概览
优势和特点
- 5V至16V输入电压范围
- IC的可选输入电压范围为4.5V至5.5V
- 1.5V、10A输出
- 600kHz开关频率
- 使能输入
- 电源就绪输出
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15026C评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含评估10A同步降压控制器MAX15026C性能所需的全部电路。
评估板正常工作需要最大可提供4A电流的5V至16V电源。评估板输出配置为1.5V,并可提供高达10A的输出电流。控制器开关频率设置为600kHz。评估板带有使能电路及监测电源就绪输出的PCB焊盘。
应用
- DSP电源
- 用于LCD TV的二次变换电源
- 负载点稳压器
- 电源模块
- 机顶盒
- 交换机/路由器
相关产品
文档
工具及仿真模型
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。