概览

优势和特点

  • 9V至16V输入范围
  • MAX15023可选择4.5V至5.5V输入范围
  • 1.2V/10A (VOUT1)
  • 3.3V/5A (VOUT2)
  • 500kHz开关频率
  • 独立使能输入
  • 独立电源就绪输出
  • 可配置电源排序
  • 无铅、符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15023评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含了评估MAX15023双路、同步降压控制器所需的全部电路。

MAX15023评估板正常工作时需要最大可提供5A电流的9V至16V电源。MAX15023评估板输出设定为1.2V/10A和3.3V/5A。两个降压控制器采用180°异相工作,降低了输入电压纹波和总的RMS输入纹波电流。

转换器开关频率为500kHz。评估板的每路转换器具有独立的使能控制PCB焊盘,两个转换器的电源就绪输出可用于配置输出电源排序。

应用

  • DSP电源
  • 用于LCD TV的二次变换电源
  • 负载点调节器
  • 电源模块
  • 机顶盒
  • 交换机/路由器

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。