-
MAX15022EVKIT: MAX15022评估板 Data Sheet (Rev. 0)11/10/2008PDF629K
概览
优势和特点
- 4.5V至5.5V输入电压范围
- 转换器输出
- 3.3V/4A
- 1.5V/2A
- 2MHz开关频率
- LDO输出
- 2.5V (输出电流高达500mA)
- 1.2V (输出电流高达500mA)
- 所有输出具有独立的使能控制
- 可配置输出端的上电顺序
- 可配置转换器(VOUT1,VOUT2)的上电跟踪
- 热关断和打嗝式短路保护
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15022评估板(EV kit)用于演示MAX15022 IC的功能,该评估板集成了两个高性能PWM降压型开关转换器和两个低压差(LDO)控制器。每个控制器和稳压器具有独立的使能控制,可实现上电排序。评估板采用4.5V至5.5V单电源供电。
同步降压转换器提供3.3V/4A和1.5V/2A输出,可以配置为上电排序或跟踪模式。转换器的开关频率设定为2MHz,工作在180°错相模式,可减小输入电压纹波和总的RMS输入纹波电流。LDO提供2.5V和1.2V输出,每个LDO电流高达500mA。每个LDO控制器可由输入电源或稳压器的其中一路输出供电。
应用
- 汽车多媒体设备
- 多电压供电
- 网络/电信
- 以太网供电(PoE) IP电话
- RFID读卡器
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。