-
MAX14915EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14915 Data Sheet (Rev. 0)12/6/2018PDF1M
概览
优势和特点
- 在较宽输入电压范围和负载条件下可靠工作
- VDDOK指示
- LED指示,表示通道状态和故障条件
- 对感性负载快速去磁
- 接线开路、过载、欠压、过流、热关断故障条件指示
- 支持看门狗和SYNCH功能
- 通信错误指示
- 较宽逻辑电压范围
- 引脚可寻址SPI通信
- -40°C至+125°C温度范围
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- Windows 10兼容软件
产品详情
MAX14915评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14915八通道高边开关,器件具有扩展诊断能力。评估板包括MAX14915评估电路和图形用户界面(GUI),通过USB端口和USB2GPIO接口板实现PC与目标器件之间的通信。USB2GPIO评估板需单独订购。
GUI兼容Windows 10,用于熟悉MAX14915 IC的特性。评估板GUI允许通过高速SPI接口独立控制8个高边开关,以及从MAX14915接收诊断信息,包括接线开路/负载开路条件、输出通道的状态、多个欠压报警、全局及各个通道过温报警,以及多种故障报警。
MAX14915评估板必须由外部+24V电源供电,满载时耗流可能超过10A。USB2GPIO接口板由USB端口供电。
MAX14915评估板已安装MAX14915AFM+,器件采用48引脚、6 x 6mm FC2QFN封装。
应用
- 工业数字输出
- PLC 系统
相关产品
文档
-
MAX14915EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022ZIP6M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。