-
MAX14885EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14885E Data Sheet (Rev. 0)5/12/2010PDF1M
概览
优势和特点
- 完备的VGA 2:2交叉开关
- 自供电或5V单电源供电
- VGA输入和输出
- 无跳线设计
- 可安装到现有设计内
- 表贴结构
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14885E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装PCB,利用MAX14885E器件构建完整的视频图形阵列(VGA) 2:2交叉开关,专用于笔记本电脑的图形切换。
VGA输入/输出连接器方便了评估板与VGA兼容设备的连接。评估板安装的按键能够控制器件的所有功能。该评估板可采用VGA源供电,也可以选择5V电源供电。
应用
- 笔记本电脑—可切换图形卡
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。