-
UG-6162: Using the MAX14870EVKIT with Software7/31/2015PDF119K
概览
优势和特点
- 4.5V至36V较宽工作电压
- 独立或软件控制工作
- USB-PC连接
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14870评估板(EV kit)包括MAX14870评估电路板和软件。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX14870全桥式直流电机驱动器。
评估板也可用于评估MAX14872。
评估板设计可与基于PC的GUI配合工作或作为独立电路板使用,演示器件的所有主要特性。评估板包括Windows®兼容软件,软件为评估MAX14870的特性提供图形用户界面(GUI)。评估板通过USB A至微型B接口转换电缆连接至PC。
应用
- 打印机与扫描仪
- 继电器驱动器
- 自动售货机和游戏机
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。