概览

优势和特点

  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • I2C串行接口

产品详情

MAX14750评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路,用于评估MAX14720/MAX14750电源管理方案;器件包括I2C接口,适合空间受限、电池供电的应用。MAX14720和MAX14750均集成同步buck转换器、升/降压转换器、线性稳压器和电源开关。MAX14750为每项功能提供直接引脚控制,MAX14720包括按钮监测器和排序控制器。关于器件操作和特性的详细信息,请参阅MAX14720/MAX14750 IC的数据资料。

评估板已安装MAX14750A,但通过用MAX14720代替MAX14750A (U1),也可用于评估MAX14720。请在定购评估板时索要免费MAX14720样品。

应用

  • 便携式医疗设备
  • 可穿戴健身设备
  • 可穿戴医疗设备

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。