概览
优势和特点
- 1.6V至5.5V工作电压范围
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX14713评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14713电源路径选择器。为了评估MAX14714,可向Maxim申请样品,用MAX14714取代MAX14713。
应用
- 电子书
- 智能电话
- 平板PC
- 可穿戴设备
相关产品
文档
-
MAX14713EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022TGZ4M