-
MAX14530EEVKIT: MAX14530E评估板 Data Sheet (Rev. 0)10/11/2010PDF545K
概览
优势和特点
- 由USB VBUS提供5V供电
- 从应用系统的VIO或VPU获得3.3V上拉电压
- 6.8V过压保护触发电平
- 100mA、3.3V LDO输出
- 大电流USB充电器检测
- 评估12焊球WLP封装的MAX14530E
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14530E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估MAX14530E IC所需的所有元件。MAX14530E为带有低压差(LDO)稳压器、ESD保护和USB充电检测的过压保护控制器。评估板采用USB VBUS的5V直流电源供电,并可从系统输入/输出电压(VIO)获得3.3V上拉电压。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备