-
MAX1363EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1361 and MAX1363 Data Sheet (Rev. 0)12/26/2005PDF223K
概览
优势和特点
产品详情
MAX1363评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估12位、4通道系统监视器MAX1363。该评估板还包括Windows® 98 SE/2000/XP兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)演示MAX1363的功能特性。
该评估板上已安装了MAX1363EUB。MAX1363评估板还可用于评估10位、4通道系统监视器MAX1361。请与工厂联系获得引脚兼容的MAX1361EUB、MAX1361_EUB和MAX1363_EUB免费样品,以评估这些器件。根据完整数据资料中的表1定购不同地址的器件。
应用
- 高可靠性电源
- 医疗仪表
- 服务器与工作站
- 系统监视/监控
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。