概览
优势和特点
- 无需隔直电容
- 4V至5.5V单电源供电
- 可调节增益(MAX13331)
- 每通道可向32Ω负载提供125mW功率(THD+N为0.01%)
- 关断控制
- 极其紧凑的解决方案
- 小外型(1.2mm,最大值)设计
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试的表贴电路板
产品详情
MAX13331评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴电路板,用于评估MAX13331 DirectDrive®立体声耳机放大器。DirectDrive技术省去了放大器输出端与耳机之间的两个大容量隔直电容。MAX13331评估板输入端带有2个RCA插孔,输出端有一个3.5mm的耳机插孔,便于电路板的连接。
MAX13331评估板还可用来评估MAX13330 IC,只需更换U1 IC。
应用
- 汽车娱乐系统
- 汽车后排座娱乐系统
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。