-
MAX13256EVKIT: Evaluation Kit for the MAX13256 Data Sheet (Rev. 0)9/29/2011PDF1M
概览
优势和特点
- 8V至36V输入电压范围
- 效率高达90%
- 全波整流输出
- 可配置为倍压、双极性半波整流器、推挽式整流器输出
- 可选择内部或外部时钟工作
- 设计提供1500VRMS隔离
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX13256评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,板上安装了MAX13256 10W隔离型H桥DC-DC转换器。评估板采用8V至36V直流电源供电,板上HALO提供的1:1匝比变压器将输出电压范围设置在6.8V至34.8V,电流限制在300mA。
评估板采用H桥DC-DC转换器架构,在+24V、2.2W至8.3W输出功率范围内具有大于90%的总体效率。固有的均衡设计以及连续输入电流模式,将输入纹波电流和噪声辐射降至最小。欠压锁定(UVLO)、可调节限流以及热关断功能提供高度可靠的10W隔离电源。表贴变压器为全波整流电路输出提供电气隔离,降低输出电压噪声。
评估板配置为全波整流器,输出电压跟随输入电压,也可配置为其它拓扑,例如:倍压、双极性输出、半波整流以及推挽式整流器。
采用HALO TGMR-512V6LF变压器,工作在4:1匝数比时,可提供1A的负载电流。
器件采用10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装并带有裸焊盘。
应用
- 24V PLC隔离电源
- 隔离现场总线接口
- 医疗装置
- 电机控制
- 电表
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。