概览
优势和特点
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 板上变压器用作电源隔离
- 支持各种样本容量和采样率
- 时域、频域和直方图
- 频率、有效值、最小、最大和平均直流参数计算
- 采集高达100万个样本
- 八路模拟输入通道
- +4.096V板上电压基准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX1300A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用来评估16位ADC MAX1300A。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),从而简化IC评估。评估板安装了MAX1300AEUG+。
评估板带有Xilinx的FPGA,用于IC测试。评估板GUI支持不同的采样容量,可调整采样率并可选择内部或外部基准,提供生成采样信号FFT的图形软件。
请联络厂方申请引脚兼容的MAX1300BEUG+免费样品,用于器件评估。
应用
- 航空电子
- 数据采集系统
- 工业控制系统
- 机器人技术
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。